Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Ploché podložky

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 670 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A4 200 HV  
5 BN 20086 - ~DIN 125 A Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A4  
6 BN 1414 - DIN 433 Ploché podložky bez sražení pro šrouby s válcovou hlavou Nerezová ocel A2 140 HV  
7 BN 6 - DIN 433 Ploché podložky bez sražení pro šrouby s válcovou hlavou Nerezová ocel A4 140 HV  
8 BN 1356 - DIN 9021 Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A2 140 HV  
9 BN 1684 - DIN 9021 Ploché podložky bez sražení Nerezová ocel A4 140 HV  
10 BN 20732 - ISO 7093-1 Ploché podložky bez sražení, velká řada Nerezová ocel A2 200 HV  
11 BN 20733 - ISO 7093-1 Ploché podložky bez sražení, velká řada Nerezová ocel A4 200 HV  
12 BN 83897 - NFE 25-513 LL Ploché podložky bez sražení řada LL (velmi velké) Nerezová ocel A2  
13 BN 83898 - NFE 25-513 LL Ploché podložky bez sražení řada LL (velmi velké) Nerezová ocel A4  
14 BN 84538 - NFE 25-514 Z Ploché podložky bez sražení řada Z (malé) Nerezová ocel A2 150 HV  
15 BN 84539 - NFE 25-514 Z Ploché podložky bez sražení řada Z (malé) Nerezová ocel A4 150 HV  
16 BN 84540 - NFE 25-514 M Ploché podložky bez sražení řada M (střední) Nerezová ocel A2 150 HV  
17 BN 84541 - NFE 25-514 M Ploché podložky bez sražení řada M (střední) Nerezová ocel A4 150 HV  
18 BN 84542 - NFE 25-514 L Ploché podložky bez sražení řada L (velké) Nerezová ocel A2 150 HV  
19 BN 84545 - NFE 25-514 L Ploché podložky bez sražení řada L (velké) Nerezová ocel A4 150 HV  
20 BN 10342 Karosářské podložky bez sražení Nerezová ocel A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Turanka 1519/115a 627 00 Brno | telefon +420 547 131 300 | fax +420 545 214 346