联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

开槽盘头螺钉 带狭槽

BN 344

DIN 85 A

(标准已废止)

~ISO 1580

~UNI 6108

~ČSN 021137

~UNI 6108

~ČSN 021137



头形
头形 盘头(Pan Head)
驱动槽型
驱动槽型 开槽
螺纹
螺纹 全螺纹
材质
材质
性能等级
性能等级 4.8
表面处理
表面处理 蓝色镀锌

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

M2,5: 依照 ISO 1580, M2,6: 不包含在DIN 85 和 ISO 1580内


标准

DIN 85 A (标准已废止) ~ISO 1580 ~UNI 6108 ~ČSN 021137 ~UNI 6108 ~ČSN 021137

其他信息

所有长度均为全螺纹

特点

头形
头形 盘头(Pan Head)
驱动槽型
驱动槽型 开槽
螺纹
螺纹 全螺纹
材质
材质
性能等级
性能等级 4.8
表面处理
表面处理 蓝色镀锌