登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

垫圈

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 713 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 钢  140 HV 不经处理
2 BN 14683 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 钢  140 HV 氧化发黑
3 BN 715 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 钢  140 HV 蓝色镀锌
4 BN 717 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 钢  140 HV 黄色镀锌
5 BN 718 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 钢  140 HV 热浸镀锌
6 BN 342 - DIN 125 A 垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 不经处理
7 BN 5282 - DIN 125 A 垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 磷化处理
8 BN 343 - DIN 125 A 垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 蓝色镀锌
9 BN 20508 - DIN 125 A 垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 蓝色镀锌 ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A 垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 蓝色镀锌 ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A 垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 热浸镀锌
12 BN 20734 - ISO 7089 平垫圈 无倒角,适配于8.8级及以下螺钉 钢  200 HV 非电解锌片涂层 GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 平垫圈 无倒角,用于强度≤10.9级螺丝 钢  300 HV 不经处理
14 BN 20369 - ISO 7089 平垫圈 无倒角,用于强度≤10.9级螺丝 钢  300 HV 非电解锌片涂层
15 BN 20729 - ISO 7089 平垫圈 无倒角,用于强度≤10.9级螺丝 钢  300 HV 热浸镀锌
16 BN 20735 - ISO 7093-1 垫圈 无倒角,大型,用于螺丝等级最高至8.8级 钢  200 HV 非电解锌片涂层 GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 垫圈 无倒角,大型 钢    不经处理
18 BN 716 - VSM 13904 垫圈 无倒角,大型 钢    蓝色镀锌
19 BN 65008 - DIN 134 垫圈 无倒角 钢    蓝色镀锌
20 BN 726 - DIN 433 垫圈 无倒角,用于圆柱头螺钉 钢  140 HV 蓝色镀锌
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199