登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

方形垫圈, 连接垫圈

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 752 - ~DIN 436 方垫圈 用于木结构 钢  100 HV 蓝色镀锌
2 BN 20152 - ~DIN 436 方垫圈 用于木结构 钢  100 HV 热浸镀锌
3 BN 754 - DIN 434 方垫圈 钢    蓝色镀锌
4 BN 755 - DIN 434 方垫圈 钢    热浸镀锌
5 BN 757 - DIN 435 方垫圈 用于工字钢 钢    蓝色镀锌
6 BN 758 - DIN 435 方垫圈 用于工字钢 钢    热浸镀锌
7 BN 807 - DIN 46288 A 端子用连接垫圈 弹簧钢   发黑
8 BN 808 - DIN 46288 B 端子用连接垫圈 弹簧钢   发黑
 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199