登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

弹性锁紧垫圈

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 759 - DIN 127 A 弹簧垫圈 带钳口 弹簧钢   发黑
2 BN 760 - DIN 127 A 弹簧垫圈 带钳口 弹簧钢   蓝色机械镀锌
3 BN 761 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不带钳口 弹簧钢   发黑
4 BN 20430 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不带钳口 弹簧钢   蓝色镀锌
5 BN 762 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不带钳口 弹簧钢   蓝色机械镀锌
6 BN 763 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不带钳口 弹簧钢   机械镀黄锌
7 BN 764 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不带钳口 弹簧钢   热浸镀锌
8 BN 84528 - NFE 25-515 W 弹簧垫圈 W 系列 弹簧钢 44-50 HRC 发黑
9 BN 84529 - NFE 25-515 W 弹簧垫圈 W 系列 弹簧钢 44-50 HRC 蓝色镀锌
10 BN 80073 - NFE 25-515 W 弹簧垫圈 W 系列 弹簧钢 44-50 HRC 黄色镀锌
11 BN 768 - DIN 128 A 弹簧垫圈 弹簧钢   发黑
12 BN 769 - DIN 128 A 弹簧垫圈 弹簧钢   蓝色机械镀锌
13 BN 770 - DIN 128 A 弹簧垫圈 弹簧钢   机械镀黄锌
14 BN 771 - DIN 128 B 弹簧垫圈 弹簧钢   蓝色机械镀锌
15 BN 20193 - ~DIN 128 A 弹性锁紧垫圈 弹簧钢   蓝色机械镀锌
16 BN 767 - ~DIN 127 B 弹簧垫圈 尾端平面 适配于UNC/UNF/Ww螺钉 弹簧钢 430-530 HV 蓝色机械镀锌
17 BN 772 波形弹簧垫圈 用于圆柱头螺钉 弹簧钢 430-530 HV 蓝色机械镀锌
18 BN 1373 - DIN 7980 弹簧垫圈 用于圆柱头螺钉 弹簧钢 430-530 HV 发黑
19 BN 774 - DIN 7980 弹簧垫圈 用于圆柱头螺钉 弹簧钢 430-530 HV 蓝色镀锌
20 BN 776 - DIN 74361 C 弹簧垫圈 用于圆盘轮 弹簧钢 450-570 HV 蓝色机械镀锌
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199