登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

锯齿锁紧垫圈, 齿形锁紧垫圈

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 795 - DIN 137 A 弹簧垫圈 弹簧钢 420-490 HV 发黑
2 BN 797 - DIN 137 A 弹簧垫圈 弹簧钢 420-490 HV 蓝色机械镀锌
3 BN 799 - DIN 137 A 弹簧垫圈 弹簧钢 420-490 HV 机械镀黄锌
4 BN 796 - DIN 137 B 弹簧垫圈 弹簧钢 420-490 HV 发黑
5 BN 798 - DIN 137 B 弹簧垫圈 弹簧钢 420-490 HV 蓝色机械镀锌
6 BN 800 - DIN 137 B 弹簧垫圈 弹簧钢 420-490 HV 机械镀黄锌
7 BN 779 - DIN 6798 A 锯齿锁紧垫圈 A型,外齿 弹簧钢 350-425 HV 发黑
8 BN 781 - DIN 6798 A 锯齿锁紧垫圈 A型,外齿 弹簧钢 350-425 HV 蓝色镀锌
9 BN 20231 - DIN 6798 A 锯齿锁紧垫圈 A型,外齿 弹簧钢 350-425 HV 镀锌带厚的钝化层
10 BN 80024 - DIN 6798 A 锯齿锁紧垫圈 A型,外齿 弹簧钢 350-425 HV 黄色镀锌
11 BN 780 - DIN 6798 J 锯齿锁紧垫圈 J型,内齿 弹簧钢 350-425 HV 发黑
12 BN 782 - DIN 6798 J 锯齿锁紧垫圈 J型,内齿 弹簧钢 350-425 HV 蓝色镀锌
13 BN 786 - DIN 6798 V 锯齿锁紧垫圈 V型,用于沉头螺钉 弹簧钢 350-425 HV 发黑
14 BN 30718 - DIN 6798 V 锯齿锁紧垫圈 V型,用于沉头螺钉 弹簧钢 350-425 HV 蓝色镀锌
15 BN 783 锯齿锁紧垫圈 内外锯齿 弹簧钢 430-510 HV 蓝色镀锌
16 BN 785 - ~NFE 25-512 锯齿锁紧垫圈 大尺寸,内齿 弹簧钢 420-510 HV 蓝色镀锌
17 BN 80063 - NFE 25-512 锯齿锁紧垫圈 大尺寸,内齿 弹簧钢 420-510 HV 镀锌带厚的钝化层
18 BN 787 - DIN 6797 A 齿形锁紧垫圈 A型,外齿 弹簧钢 350-425 HV 发黑
19 BN 789 - DIN 6797 A 齿形锁紧垫圈 A型,外齿 弹簧钢 350-425 HV 蓝色镀锌
20 BN 788 - DIN 6797 J 齿形锁紧垫圈 J型,内齿 弹簧钢 350-425 HV 发黑
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199