登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

螺钉和垫圈组合件

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 374 - DIN 84 Z1 开槽圆柱头组合螺钉 带受束缚的DIN6902A平垫圈 钢  4.8 蓝色镀锌
2 BN 375 - DIN 84 开槽圆柱头组合螺钉 带受束缚的弹性锁紧垫圈~DIN127B 钢  4.8 蓝色镀锌
3 BN 1719 - DIN 7985 Z1 盘头组合螺钉 H型十字槽,带受束缚的DIN6902A平垫圈 钢  4.8 蓝色镀锌
4 BN 1720 - DIN 7985 盘头组合螺钉 H型十字槽,带受束缚的弹性锁紧垫圈~DIN127B 钢  4.8 蓝色镀锌
5 BN 40100 - ~ISO 7048 盘头组合螺钉 带花齿垫圈 DIN 6797 A 钢  4.8 蓝色镀锌
6 BN 20218 十字槽盘头组合螺钉《Freedriv》 Z型十字槽带一字槽和带受束缚的方形弹性垫圈 Freedriv 钢  5.8 蓝色镀锌
7 BN 14552 十字槽盘头组合螺钉《Freedriv》 Z型十字槽带一字槽和带受束缚的方形弹性垫圈 Freedriv 钢  5.8 黄色镀锌
 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199