登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

有效力矩型锁紧螺母

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 161 - DIN 985 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,带聚酰胺嵌件 钢  6 蓝色镀锌
2 BN 20227 - DIN 985 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,带聚酰胺嵌件 钢  6 镀锌带厚的钝化层
3 BN 80035 - DIN 985 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,带聚酰胺嵌件 钢  6 黄色镀锌
4 BN 80346 - NFE 25-412 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,带聚酰胺嵌件 钢  06 / 08 锌镍合金+封闭
5 BN 41161 - DIN 985 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,带聚酰胺嵌件 钢  8 蓝色镀锌
6 BN 163 - DIN 985 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,米制细牙螺纹,带聚酰胺嵌件 钢  8 蓝色镀锌
7 BN 6866 - DIN 985 有效力矩型六角锁紧螺母 薄型,带聚酰胺嵌件 钢  10 蓝色镀锌
8 BN 6783 - DIN 6926 有效力矩型六角锁紧螺母 带聚酰胺嵌件 钢  8 蓝色镀锌
9 BN 165 - UNC 有效力矩型六角锁紧螺母 带聚酰胺嵌套,UNC螺纹 钢  6 蓝色镀锌
10 BN 166 - UNF 有效力矩型六角锁紧螺母 带聚酰胺嵌套,UNF螺纹 钢  6 蓝色镀锌
11 BN 164 - DIN 982 有效力矩型六角锁紧螺母 厚型,带聚酰胺嵌件 钢  8 蓝色镀锌
12 BN 82226 - DIN 982 有效力矩型六角锁紧螺母 厚型,带聚酰胺嵌件 钢  8 黄色镀锌
13 BN 80038 - NFE 25-409 有效力矩型六角锁紧螺母 厚型,带聚酰胺嵌件 钢  8 锌镍合金+封闭
14 BN 167 - DIN 986 有效力矩型盖型螺母 带聚酰胺嵌件 钢  6 / 8 蓝色镀锌
15 BN 1226 六角凸缘螺母 带聚酰胺密封圈 Seal-Lock® 钢  8 磷化处理
16 BN 80036 开槽圆螺母 带聚酰胺嵌件 Nylstop 钢    锌镍合金+封闭
17 BN 1235 开槽圆螺母 带聚酰胺嵌件 钢    镀锌带厚的钝化层
18 BN 64 - ~DIN 980 V 有效力矩型六角锁紧螺母V3型 全金属 钢  8 蓝色镀锌
19 BN 169 - DIN 980 V 有效力矩型六角锁紧螺母 全金属 钢  8 蓝色镀锌
20 BN 80046 - ~NFE 25-411 有效力矩型开槽六角锁紧螺母 全金属 钢  8 镀锌钝化,密封
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199