登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

六角螺母

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 123 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0,5d 钢  04 不经处理
2 BN 124 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0,5d 钢  04 蓝色镀锌
3 BN 20242 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0,5d 钢  04 镀锌带厚的钝化层
4 BN 125 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0,5d 钢  04 黄色镀锌
5 BN 40087 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0.5d 米制细牙螺纹 钢  04 不经处理
6 BN 1207 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0.5d 米制细牙螺纹 钢  04 蓝色镀锌
7 BN 3712 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0.5d 左旋米制细牙螺纹 钢  04 蓝色镀锌
8 BN 10529 - ISO 4032 六角螺母 1型 钢  5-2 黄色镀锌
9 BN 108 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  6 不经处理
10 BN 109 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  6 蓝色镀锌
11 BN 110 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  6 黄色镀锌
12 BN 1984 - ISO 4032 六角螺母 1型 钢  8 不经处理
13 BN 1983 - ISO 4032 六角螺母 1型 钢  8 蓝色镀锌
14 BN 21202 - ISO 4032 六角螺母 1型 钢  8 非电解锌片涂层 GEOMET® 500 A
15 BN 115 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  8 不经处理
16 BN 116 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  8 氧化发黑
17 BN 117 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  8 蓝色镀锌
18 BN 118 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  8 黄色镀锌
19 BN 20237 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  8 镀锌带厚的钝化层
20 BN 20539 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 钢  8 蓝色镀锌 ecosyn®-lubric Silver
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199