联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

紧定螺钉 平端和涂覆TufLok®

BN 5210

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



驱动槽型
驱动槽型 内六角
材质
材质
表面处理
表面处理 蓝色镀锌
硬度
硬度 45 H

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


标准

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

其他信息

涂覆角度:在螺钉上主体区域大约90°,边缘区(喷雾过渡)可达180°。
涂覆长度了l
l1 = ~ 4 至6个螺牙,尾部保持1-2个
螺牙不要涂覆确保完美的安装 (l2).

特点

驱动槽型
驱动槽型 内六角
材质
材质
表面处理
表面处理 蓝色镀锌
硬度
硬度 45 H

警告

ISO 4042
淬火和回火紧固件≥360 HV和回火表面硬化的紧固件做电镀涂层:易氢脆!
有关残留风险的更多注意事项,请参见我们的网页的 使用注意事项

紧定螺钉不适于承受拉应力载荷