联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

请输入建议。

您是不是要找: 

网站结果

建议已上传。


产品建议

建议已上传。


TufLok®

BN 8706 - 圆柱头螺钉 全螺纹上涂TufLok®

DIN 912

(标准已废止)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



头形
头形 圆柱头
驱动槽型
驱动槽型 内六角
螺纹
螺纹 全螺纹
品牌
品牌 TufLok®
材质
材质
性能等级
性能等级 8.8
表面处理
表面处理 蓝色镀锌

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


标准

DIN 912 (标准已废止) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

其他信息

涂覆角度:在螺钉上主体区域大约90°,边缘区(喷雾过渡)可达180°。
涂覆长度了l
l1 = ~ 4 至6个螺牙,尾部保持1-2个
螺牙不要涂覆确保完美的安装 (l2).

特点

头形
头形 圆柱头
驱动槽型
驱动槽型 内六角
螺纹
螺纹 全螺纹
品牌
品牌 TufLok®
材质
材质
性能等级
性能等级 8.8
表面处理
表面处理 蓝色镀锌