登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

常见问答集


 
 

凸缘螺丝与凸缘螺帽的优点是什么?
這些產品是多功能的連接元件。 因此使用墊圈將是不必要的,而且若屬剖面凸緣螺絲(profiled flange),則此等元件亦可避免因旋轉而鬆脫。


回到上方
 
您是否能够为我标示螺纹接头的规格?

原则上,您需负责标示规格,不过我们非常乐意提供协助及建议。于特殊情况下,若您提供所有资料给我们,我们将会针对组装进行重新计算之作业。


回到上方 
 
什么螺纹直径的六角螺丝的头上应该打上印记,并载明适当品质资料以及制造商名称?
M5



回到上方

Marutex® 与 A2 钻尾螺丝的机械性质有何不同?
Marutex® 材料较坚硬,因此延展性较小。



回到上方

Torx® 与 Torx plus® 的差异为何?
标准 Torx® 的攻角为 15 度,而 Torx plus® 则为 0 度。优点: 工具耐用年限​​较长。另一个优点是螺丝头更容易嵌入内螺旋。因为椭圆形状的缘故,因此没有径向分力(radial force component)。



回到上方

为什么与较小的金属板相比,钻尾螺丝比较难固定在大型金属板上?
大型金属板非常具有弹性,亦即无法以1:1 传送压力,螺丝尖端因此可能退火。



回到上方

DIN7500 螺纹自攻螺丝是否能够锁紧到经雷射处理的金属板上?
是的,如果金属板材料未经过雷射热处理硬化即可。在选择金属板材料之前,建议针对金属板样品进行测试。



回到上方
 
0.2% 屈服点(yield point) (Rp0,2) 适用于哪一个属性类别?

经热处理之8.8级以上螺丝及 Inox 螺丝。



回到上方

组装镀铬钢铁螺丝/螺帽套管接头时,有什么应该特别注意的部分?
连结元件应予以润滑,以避免组装时发生点蚀的情况。



回到上方

如何测量规格?其特性为何?将以相反方向或相同方向锁紧会有什么后果?
若用于弹簧柱时,可以不同方式结合。当个别以相同方向堆叠时,若弹簧的行程相同,则弹簧力道与个别的数量将呈正比。当个别以相反方向依序排列时​​,若弹簧的力道相同,则弹簧行程与个别的数量将呈正比。



回到上方

您为什么会建议使用圆头六角承窝螺丝?
圆头六角承窝螺丝可提供最理想之力道传递。若与其他套接固定螺丝相比,此一固定螺丝系统拥有磨损率较低以及接触压力较低之特性。



回到上方

您认为 100 ppm 代表什么意思?
每一百万件中有 100 件瑕疵零件。



回到上方

为什么交货内容会包含故障零件?
 
连接元件是大量生产的产品。我们的验收测试标准符合DIN 或ISO 基本标准以及相关交货技术条件之规定。订单需另外载明较高品质之ppm 区间规定。



回到上方




 

 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199