登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

Precote® 30/80/85










Precote®是一种基于丙烯酸酯的微胶囊 用于螺纹件的锁固和密封的清漆状的预涂 层.它的密封和锁紧成分只在装配的时候有 效,当胶囊受剪切或压力破裂,然后粘合剂 才能够固化.
 
  • 防松效果依照DIN267第27部分
  • 螺纹的额外密封
  • 干燥,无粘性而且无生理危害
  • 覆盖部分螺纹
  • 避免连接螺纹腐蚀
  • 抗化学腐蚀性好,例如:燃油,
  • 液压油,液压冷却液


 
内螺纹必须干燥,无污垢、油、分离剂和其它污染物。安装时必须考虑螺纹摩擦值。



 螺钉防松锁紧.快速固化,即使在反复高 温暴露下无需后固化。对于M6或则螺距1mm 以下螺纹,我们建议对关于固化和安全功能 的安全保证进一步澄清。


M3到M36的螺纹零件。用于汽车结构的安 全零组件。


Precote® 30
颜色 黄色
摩擦系数 0.10至0.15
温度范围 –60 °C 至 150 °C
应用 用于螺纹密封和中等强度螺纹锁紧, 容易拆卸,无需后固化


Precote® 80
颜色 红色
摩擦系数 >0.25
温度范围 –60 °C 至 170 °C
应用 普通的螺钉锁紧系统,高强度


Precote® 85
颜色 青绿色
螺纹摩擦系数 0,10至0,15
温度范围 –60 °C 至 170 °C
应用 普通的螺钉锁紧系统,高强度 ,低 摩擦力值


所有数值适用于M10发黑热处理的螺钉(螺 纹匹配中等公差范围),涂层长度A,全 面的360°

 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199