登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

Precote® 5










Precote® 5是不反应的,成膜型,分散矿 质固体润滑剂涂层,应用于螺纹零件。它 是一种对人体无害,预涂层并可即刻密封 于圆柱形和圆锥形螺纹。此干膜可触摸不 易脱落。

 

  • 颜色:白色
  • 干燥且无粘性的润滑性薄膜
  • 使用后迅速密封
  • 对人体无危害,在表面预处理也无影响
  • 螺纹摩擦系数不会改变
  • 螺纹连接处抗腐蚀性
  • 可以用于所有金属件及塑胶件
  • 良好的抗化学腐蚀能力


 特殊的抗腐蚀性对黄铜也有效果

 适用于Precote® 5.的螺纹密封:螺纹 零件:螺丝,销,堵塞等;管连接处的密封可 防水防气


螺纹零件规格:外螺纹:M3到M68,长度可达 至220毫米。螺母:从M5至M12。


温度范围
防气(温度):–60℃到180°C间
防水-非蒸馏水(温度):100°C内
防油:机械油,齿轮油,刹车液(温度150 摄氏度内)
乙二醇/水 50/50 120 °C

 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199