登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 紧固件粘合剂是提高 螺纹件的锚接能力的微胶囊,室温固化的粘 合剂.这种粘合剂被设计用作紧固件的干燥 的涂层;它们保持静态直到紧固件啮合入螺 母或螺纹孔的剪切作用破坏胶囊,粘合剂才 能够固化.典型的应用是发动机部件的紧固 件或与安全相关的部件
 
  • 颜色:蓝色
  • 锁紧效果依照DIN267第27部分
  • 螺纹额外密封
  • 干燥和无粘性的润滑油膜
  • 覆盖部分螺纹
  • 抗化學性佳
  • 无生理危害

 表面处理前,零件表面必须保持干燥无 污,无油,分离剂以及其他杂物

 螺钉防松锁紧


M3到M68的螺纹零件,长度可达220mm。 螺母从M5到M12. 用于汽车结构的安全零 组件。
 

温度范围:零下30摄氏度到110摄氏度。


 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199