登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

半圆头 & 平头内六角 / 轴肩螺钉

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 11252 - ~ISO 7380-2 内六角花型法兰面平圆头螺钉 全螺纹 钢  010.9 发黑
2 BN 1359 - ISO 7379 内六角圆柱头轴肩螺钉 钢  012.9 / 12.9 发黑
3 BN 19 - ISO 7380-1 盘头螺钉 部分 / 全螺纹 钢  010.9 发黑
4 BN 30102 - ISO 7380-1 盘头螺钉 部分 / 全螺纹 钢  010.9 蓝色镀锌
5 BN 13255 - ISO 7380-1 盘头螺钉 部分 / 全螺纹 钢  010.9 非电解锌片涂层
6 BN 30105 - DIN 7991 沉头螺钉 全螺纹 钢  08.8 / 8.8 蓝色镀锌
7 BN 2100 - ISO 10642 内六角沉头螺钉 全螺纹 钢  08.8 / 8.8 蓝色镀锌
8 BN 20 - DIN 7991 沉头螺钉 全螺纹 钢  010.9 / 10.9 发黑
9 BN 21 - DIN 7991 沉头螺钉 全螺纹 钢  010.9 / 10.9 蓝色镀锌
10 BN 1422 - DIN 7991 沉头螺钉 全螺纹 钢  010.9 / 10.9 非电解锌片涂层
11 BN 2101 - ISO 10642 内六角沉头螺钉 全螺纹 钢  010.9/10.9 发黑
12 BN 2102 - ISO 10642 内六角沉头螺钉 全螺纹 钢  010.9/10.9 蓝色镀锌
13 BN 2103 - ISO 10642 内六角沉头螺钉 全螺纹 钢  010.9/10.9 非电解锌片涂层 GEOMET® 500 A
14 BN 1593 - ISO 7380-1 盘头螺钉 部分 / 全螺纹 不锈钢 A2  
15 BN 8699 - ISO 7380-1 盘头螺钉 部分 / 全螺纹 不锈钢 A4  
16 BN 616 - DIN 7991 沉头螺钉 全螺纹 不锈钢 A2  
17 BN 4719 - DIN 7991 沉头螺钉 全螺纹 不锈钢 A4  
 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199