登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

开槽机械螺钉

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 1061 - ~DIN 84 A 圆柱头螺钉 带狭槽 聚酰胺 PA 6.6 本色
2 BN 1062 - ~DIN 85 A 开槽盘头螺钉 带狭槽 聚酰胺 PA 6.6 本色
3 BN 5285 大半圆头螺钉 带狭槽 聚酰胺 PA 6.6 本色
4 BN 1066 - ~DIN 963 A 沉头螺钉 带狭槽 聚酰胺 PA 6.6 本色
5 BN 1067 - ~DIN 964 A 半沉头螺钉 带狭槽 聚酰胺 PA 6.6 本色
 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199