登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

塑料平垫圈 / 锁紧垫圈和密封圈

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 1074 - ~DIN 125 A 垫圈 无倒角 聚酰胺 PA 本色
2 BN 31306 - ~DIN 125 A 垫圈 无倒角 Santoprene   黑色
3 BN 1076 - ~DIN 125 A 垫圈 无倒角 压制板   棕色
4 BN 1077 - ~DIN 125 A 垫圈 无倒角 层压纸   棕色
5 BN 1075 - ~DIN 9021 垫圈 无倒角 聚酰胺 PA 6.6 本色
6 BN 85546 - NFE 25-513 M 垫圈 无倒角 M系列(中型) 聚酰胺 PA 6.6 本色
7 BN 31305 锁紧垫圈 轴用 聚酯纤维   本色
8 BN 5389 垫圈 用于90°沉头螺钉 聚酰胺 PA 黑色
9 BN 5386 沉头配合垫圈 聚酰胺 PA 6.6 黑色
10 BN 1078 锁紧和密封环 Dubo® 聚酰胺 PA 6 白色
11 BN 1079 锁紧和密封环 用于圆柱头螺钉 Dubo® 聚酰胺 PA 6 白色
12 BN 1080 环用内齿锁紧垫圈 Dubo® 钢    蓝色镀锌
13 BN 1081 锁紧和密封环 聚酰胺 PA 白色
14 BN 1217 锁紧和密封环 Nyltite® 聚酰胺 PA 白色
 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199