登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

黄铜开槽圆柱头螺钉

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 532 - ~DIN 84 A 圆柱头螺钉 带狭槽 黄铜   不经处理
2 BN 533 - ~DIN 84 A 圆柱头螺钉 带狭槽 黄铜   镀镍
3 BN 1404 - ~DIN 85 A 开槽盘头螺钉 带狭槽 黄铜   不经处理
4 BN 536 - ~DIN 85 A 开槽盘头螺钉 带狭槽 黄铜   镀镍
5 BN 537 - ~DIN 963 A 沉头螺钉 带狭槽 黄铜   不经处理
6 BN 538 - ~DIN 963 A 沉头螺钉 带狭槽 黄铜   镀镍
7 BN 1405 - ~DIN 964 A 半沉头螺钉 带狭槽 黄铜   不经处理
8 BN 541 - ~DIN 964 A 半沉头螺钉 带狭槽 黄铜   镀镍
9 BN 1406 - ~DIN 551 紧定螺钉 带开槽和倒角 黄铜   不经处理
 
 
No. 99, Lane 468, North Hengshahe Rd. Minhang District 201108 Shanghai | Phone +86 21 2351 2188 | Fax +86 21 2351 2199