Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Pan-Wrap™

BN 22344 - Calze trecciate intagliate settore ferroviario

  • Infiammabilità: autoestinguente
    secondo UL 1441 VW-1
  • Temperatura d'impiego: -70 °C ... +125 °C

Marca
Marca Panduit®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Pan-Wrap™
Materiale
Materiale Polietilentereftalato
Colore
Colore nero
Esecuione
Esecuione settore ferroviario
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Infiammabilità: autoestinguente
    secondo UL 1441 VW-1
  • Temperatura d'impiego: -70 °C ... +125 °C

Ulteriori informazioni

L'esecuzione intagliata longitudinalmente ed autobloccante permette l'inserimento senza problemi dei cavi prefabbricati. Il grande ricoprimento pari al 25% garantisce la copertura completa ed evita eventuali aperture indesiderate. La guaina trecciata Pan-Wrap™ è adatta per interventi successivi all'installazione. La fuoriuscita di uno o più cavi è sempre possibile.
Norme di collaudo: EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R22, R23 e R24

Caratteristiche

Marca
Marca Panduit®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Pan-Wrap™
Materiale
Materiale Polietilentereftalato
Colore
Colore nero
Esecuione
Esecuione settore ferroviario
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 20302

Panduit® Pan-Wrap™ - Attrezzo per installazione spirali ritardato alla fiamma - Plastica - ABS