Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX®

BN 2073 - Raddrizza assi Kaiman pro per costruzione di terrazze


Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.spax.com

Caratteristiche

Marca
Marca SPAX®

Contenuto della fornitura

1 x raddrizza assi Kaiman pro
1 x maschera per avvitatura
4 x distanziatori per fughe da 4, 5, 6, 7 mm





Adatto a questo


BN 20186

SPAX® - Viti a testa cilindrica per terrazze in legno con filettatura di fissaggio, cava esalobata T-STAR plus con punta CUT - INOX - A2

BN 20549

SPAX® - Viti a testa cilindrica per terrazze in legno con filettatura di fissaggio, cava esalobata T-STAR plus con punta CUT - INOX - A4

BN 2060

SPAX® - Viti a testa cilindrica per terrazze in legno con filettatura di fissaggio, punta autoperforante ed impronta esalobata T-STAR plus - INOX - A2

BN 2061

SPAX® - Viti a testa decorativa per terrazze in legno con filettatura di fissaggio e impronta esalobata T-STAR plus con punta 4CUT - INOX - A2

BN 20926

SPAX® - Viti a testa cilindrica per terrazze e passerelle in legno con filettatura di fissaggio e cava esalobata T-STAR plus con punta CUT - INOX - A4