Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Nystay®










Nystay® è un rivestimento in materiale plastico (a base di poliolefina) che viene applicato direttamente sul gambo o sulla filettatura degli elementi di collegamento per mantenerli in posizione durante il trasporto o il montaggio nelle varie applicazioni e nei vari gruppi di montaggio. Nystay® può essere applicato su tutti gli elementi di collegamento, con o senza filettatura. Nystay® consente un premontaggio ad es. nelle applicazioni automatiche e robotizzate. Il campo d'applicazione non comprende solo viti, ma si estende a tutti gli elementi di collegamento come alberi, rivetti, bulloni, parti pressofuse e tornite ecc. 

  • Colore: verde
  • Materiale: a base di poliolefina
  • Mantiene gli elementi di collegamento nelle proprie sedi durante il trasporto e montaggio
  • Atossico ed ecologico, trattandosi di un rivestimento plastico a base di poliolefina
  • Non è soggetto a indurimento chimico
  • Può essere applicato in qualsiasi punto del gambo o della filettatura di un elemento di collegamento

   
                                                                         Altre dimensioni a richiesta

                                                                         1) Valori indicativi

                                                                         dL = Foro passante nel contropezzo
                                                                                    Foro passante più grande = minor forza d’inserimento
                                                                                    Foro passante più piccolo = maggior forza d’inserimento


 
 Riduce i tempi di montaggio per l'utilizzatore finale. Interessante soluzione per le esigenze di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La forza d'inserimento attraverso il foro dev'essere determinata in seguito a prove pratiche. L'anello può essere posizionato liberamente. Applicabile su quasi tutti i materiali metallici. Riutilizzabile più volte in base alle sollecitazioni.
                                                                         
Particolari filettati da M3 fino a M10. Adatto per viti, perni, ecc.

Temperatura di esercizio da –40 °C a 90 °C

d1 = Diametro della vite o del perno
d2 = Diametro del rivestimento: ~1,1 x D
l2  = Posizione del rivestimento: secondo l'applicazione
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22