Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Nyplas®










Nyplas® è un trattamento in materiale plastico (plastisol modificato) da applicare su viti o altri elementi di collegamento direttamente sotto la testa, la flangia o sul tratto di filettatura incompleta. In questo modo si rende superfluo l'impiego di rondelle, guarnizioni o o-ring. Contrariamente a Nyseal®, con Nyplas® è possibile ottenere strati di spessore notevolmente superiore. Prima dell'impiego in serie di consiglia una prova pratica per definire lo spessore più adatto alla propria applicazione. Nyplas® è un sigillante eccezionale contro i liquidi e i gas. Questo rivestimento agisce contemporaneamente come protezione per le superfici delicate dei particolari da avvitare.
 
  • Colore: nero
  • Materiale: poliolefina
  • Non resistente all'olio
  • Effetto sigillante e fonoassorbente immediatamente dopo l'avvitamento
  • Rende superfluo l'impiego di o-ring, rondelle ecc.
  • Riutilizzabile
  • Ottime proprietà sigillanti
  • Elevata durata nel tempo, non si ritira, non secca 
 
 
        altre dimensioni a richiesta


 Applicabile su quasi tutti i materiali metallici. Riutilizzabile più volte in base alle sollecitazioni.

Utilizzabile soltanto su superfici orizzontali (ad es. Nyplas® non è applicabile su viti a testa svasata).

Particolari filettati da M3 fino a M10. Viti flangiate, dadi ecc.

Temperatura di esercizio da –40 °C a 150 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22