Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Nyseal®


Nyseal® è un trattamento in materiale plastico (poliolefina) da applicare direttamente sotto la testa del collegamento filettato. La sua applicazione rende superfluo l'impiego di rondelle, guarnizioni oppure o-ring. Nyseal® è un sigillante eccezionale contro i liquidi e i gas. Questo rivestimento agisce contemporaneamente come protezione per le superfici delicate dei particolari da avvitare.
 

  • Colore: verde
  • Materiale: poliolefina
  • Durezza Shore A 54
  • Spessore del trattamento da 0,2 a 0,4 mm
  • Eccezionale effetto sigillante
  • Impedisce la corrosione da contatto sotto la testa della vite
  • Non richiede altre rondelle o guarnizioni supplementari
  • Altamente resistente agli agenti chimici e oli
  • Adatto anche per viti a testa svasata


 Applicabile su quasi tutti i materiali metallici. Riutilizzabile più volte in base alle sollecitazioni. Tenuta fino a 70 bar (le prove devono essere effettuate dal cliente).

Particolari filettati da M3 fino a M10. Viti a testa svasata piana, viti a testa cilindrica.

Temperatura di esercizio fino a 70 °C
Temperatura di picco max. 90 °C
 











 
                               
 

Altre dimensioni a richiesta
1) Valori indicativi

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22