Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Precote® 30/80/85










Precote® è un pretrattamento di consistenza simile a una vernice, a base di microcapsule di resina acrilica, impiegato per fissare e sigillare i particolari filettati. Le sue caratteristiche come elemento di sicurezza e sigillante divengono efficaci soltanto dopo il montaggio, quando le capsule si rompono per effetto della sollecitazione di pressione e/o taglio ed avviene la polimerizzazione dell'adesivo.
 
  • Effetto di sicurezza norma DIN 267 Parte 27
  • Sigillante per filettature
  • Pellicola non adesiva, asciutta al tatto, atossica
  • Elemento imperdibile integrato nella filettatura
  • Previene la corrosione del collegamento filettato
  • Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, ad es. combustibili, oli idraulici, liquidi refrigeranti ecc.



 La madrevite deve essere asciutta, priva di sporcizia, olio, agenti distaccanti e di altre impurità. Il coefficiente di attrito della filettatura deve essere considerato ai fini del montaggio.



 Per impedire il disserraggio delle viti. Polimerizzazione rapida, nessuna polimerizzazione successiva a causa di ripetuti innalzamenti della temperatura. Per filettature ≤ M6 o per passi della filettatura maggiori di 1 mm, consigliamo di eseguire dei collaudi supplementari per verificare la polimerizzazione e l'effetto frenafiletti.

Particolari filettati da M3 a M36. Settore automotive, elementi di sicurezza.

Precote® 30
Colore
giallo
Coefficiente d'attrito della filettatura da 0,10 a 0,15
Temperatura di esercizio da –60 °C a 150 °C
Impiego Pretrattamento sigillante per filettature e frenafiletti a media resistenza, smontaggio facile, nessuna polimerizzazione successiva

Precote® 80 
Colore rosso
Coefficiente d'attrito della filettatura >0,25
Temperatura di esercizio da –60 °C a 170 °C
Impiego Frenafiletti universale, elevata resistenza

Precode® 85
Colore
turchese
Coefficiente d'attrito della filettatura da 0,10 a 0,15
Temperatura di esercizio da –60 °C a 170 °C
Impiego Frenafiletti universale, elevata resistenza, ridotto coefficiente d'attrito

Tutti i valori sono riferiti a viti M10 nere bonificate (accoppiamento vite-madrevite con tolleranza media), larghezza del pretrattamento A, circolare a 360°.
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22