Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Precote® 5










Precote® 5 è un prodotto non reattivo, a base di sostanze solide minerali, in forma di pellicola in dispersione, utilizzato per il pretrattamento degli elementi filettati. E' un prodotto atossico adatto a garantire una sigillatura immediata delle filettature cilindriche e coniche. La pellicola è asciutta al tatto e non adesiva.
 

  • Colore: bianco
  • Pellicola non adesiva, asciutta al tatto
  • Sigillatura immediata dopo il montaggio
  • Il prodotto non è pericoloso per l'ambiente e per la salute, né durante, né dopo l'applicazione
  • Non modifica il coefficiente d'attrito
  • Previene la corrosione del collegamento filettato
  • Si può applicare su filettature di qualsiasi materiale, anche sulla plastica
  • Buona resistenza agli agenti chimici


 Grazie a uno speciale inibitore, previene la corrosione anche sui raccordi in ottone.

 Sigillante per filettature Precote® 5. Particolari filettati, viti, perni, tappi ecc. Sigillatura resistente a liquidi e gas per raccordi.

Particolari filettati da M3 a M68. Lunghezze fino a 220 mm. Dadi da M5 a M12.

Temperatura di esercizio
Aria da –60 °C a 180 °C
Acqua potabile 100 °C
Olio per motori, olio per trasmissioni, liquido dei freni fino a 150 °C
Glicole/acqua 50/50 120 °C

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22