Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 è una resina epossidica in microcapsule sviluppata appositamente per il pretrattamento delle viti. Una volta applicato, l'adesivo rimane inattivo fino alla rottura delle capsule durante l'avvitamento, che ne causa l'attivazione e la conseguente polimerizzazione a temperatura ambiente. Oltre all'effetto adesivo si ottiene anche un effetto sigillante contro oli, acqua e carburanti. Completata la polimerizzazione, l'adesivo è un elemento di sicurezza affidabile per evitare il disserraggio delle viti. 
 
  • Colore: blu 
  • Effetto di sicurezza a norma DIN 267 Parte 27 
  • Sigillante per filettature 
  • Pellicola non adesiva, asciutta al tatto 
  • Elemento imperdibile integrato nella 
  • Buona resistenza agli agenti chimici 
  • Atossico 

 La madrevite deve essere asciutta, priva di sporcizia,  olio, agenti distaccanti e di altre impurità. Il coefficiente di attrito della filettatura deve essere considerato ai fini del montaggio.


 Per impedire il disserraggio delle viti.

Particolari filettati da M3 a M68. Lunghezze fino a 220 mm. Dadi da M5 a M12. Settore automotive, elementi di sicurezza.

Temperatura di esercizio da –30 °C a 110 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22