Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

TufLok® circolare
Nytemp® circolare











TufLok® e Nytemp® sono sistemi affidabili e competitivi per garantire la sigillatura nei collegamenti filettati. Uno strato di poliammide estremamente elastico e resistente all'abrasione applicato su una parte della filettatura permette di compensare il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite ottenendo così un collegamento sigillato.

  • Sigillante per liquidi e gas 
  • Nessun tempo di polimerizzazione: sollecitabile immediatamente 
  • Applicabile su quasi tutti i tipi di metallo 
  • Immagazzinabile per tempo illimitato 
  • Resistente ad alcol, oli, benzina e alla maggior parte dei solventi 


 
Svasatura 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 Diametro della filettatura
l1 Lunghezza del trattamento
 l2 Estremità della filettatura senza trattamento l1 Patch length l1 Patch length    



 Per evitare che il trattamento possa staccarsi durante l'avvitamento, deve essere prevista una svasatura all'imbocco della madrevite. Nytemp®, a causa dell'elevata temperatura di rivestimento, può essere applicato solamente su particolari filettati grezzi, fosfatati o in acciaio inossidabile. 


 Maggior sicurezza per le viti con pretrattamento TufLok® / Nytemp® a punto. Sigillatura delle filettature con pretrattamento TufLok® / Nytemp® circolare. Inserimento della vite facilitato grazie ai filetti liberi. Sotto la testa della vite rimangono privi di trattamento circa due filetti. 

Particolari filettati da M1 a M68. Lunghezze fino a 220 mm.

TufLok® circolare
Colore blu
Temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C

Nytemp® circolare
Colore arancione
Temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C

Rivestimento normale:
Lunghezza l1: da 4 a 6 filetti circa
Lunghezza l2: da 1 a 2 filetti circa
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22