Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Dadi esagonali ~0,8d

BN 33000

DIN 934

(Norma ritirata)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Superficie
Superficie Delta-Seal argento

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Ulteriori informazioni

La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A2-70 / A4-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) per i diametri da M5 a M24.
Il rivestimento Delta Seal argento sull’acciaio INOX riduce il coefficiente di attrito ed aumenta la resistenza alla corrosione. Delta Seal è una finitura superficiale di particelle lubrificanti solide organiche a strato sottile di aspetto argento metallico. Temperatura d'esercizio: fino a 160 °C.

Caratteristiche

Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Superficie
Superficie Delta-Seal argento