Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


Rosette elastiche spaccate senza becchi

BN 673

DIN 127 B

(Norma ritirata)

~UNI 1751 B

~ČSN 021741



Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 127 B (Norma ritirata) ~UNI 1751 B ~ČSN 021741

Caratteristiche

Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4