Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esternasovrapposta
BN 675
DIN 6798 A
(Norma ritirata)
~UNI 8842 A
~ČSN 021745
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Tutte le caratteristiche
M5a; M8a: per viti a testa esagonale
Standard
DIN 6798 A (Norma ritirata)
~UNI 8842 A
~ČSN 021745
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|