Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

WGR Rathmann

BN 1633 - Dadi esagonali ciechi con calotta sferica per bulloni a graffa

~DIN 1587


  • Materiale: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) secondo AD / Gr. 8B secondo ASME
  • Sabbiati/oliati
  • Capacità di carico a scalare fino a 400 °C
Altra documentazione: www.wgr-rathmann.com

Marca
Marca WGR Rathmann
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4301

Tutte le caratteristiche


Standard

~DIN 1587

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) secondo AD / Gr. 8B secondo ASME
  • Sabbiati/oliati
  • Capacità di carico a scalare fino a 400 °C
Altra documentazione: www.wgr-rathmann.com

Ulteriori informazioni

Certificato di collaudo fornibile a richiesta:
- secondo AD: EN 10204-3.1
- secondo ASME: EN 10204-3.1

Caratteristiche

Marca
Marca WGR Rathmann
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4301