Golfari femmina
BN 33043
DIN 582
~ČSN 021669
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
M6a: non compresa nella norma DIN 580
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Principio di funzionamento
Sono indicati in tabella i carichi massimi ammissibili per sollevamento ad uno oppure a due bracci. I valori sono calcolati secondo la norma con un coefficiente di sicurezza rispetto al carico minimo di rottura (kg).
I carichi ammissibili specificati in tabella sono validi unicamente se:
- il golfare è completamente avvitato;
- il golfare è serrato in modo tale da essere a contatto con la superficie d'appoggio;
- la lunghezza del gambo filettato è sufficiente;
- la resistenza meccanica del gambo filettato (vite) è sufficiente.
Raccomandazioni: i golfari femmina prima di essere montati dovrebbero essere controllati alla ricerca di difetti evidenti (corrosione, fessurazioni, tracce di urti, deformazioni).
I golfari femmina con difetti evidenti non dovrebbero essere utilizzati.
Istruzioni per il montaggio
Carico ammissibile massimo in kg
A: assialmente per golfare femmina
B: ogni golfare femmina ≤ 45°
C: ogni golfare femmina > 45° e fino a 60° oppure lateralmente ≤ 45°
I golfari femmina devono essere ben serrati in modo da essere a contatto con la superficie di appoggio. Non sono ammesse sollecitazioni trasversali rispetto al piano del golfare. Per garantire il posizionamento corretto devono essere utilizzate delle rosette adeguate.
È necessario prevedere una rosetta sotto la testa della vite.
Nel caso di impiego temporaneo per trasportare diversi oggetti deve essere utilizzato il golfare con filettatura immediatamente superiore.
Illustrazione istruzioni per il montaggio
Avvertenze
Prodotti utilizzati come dispositivi di sollevamento e sottoposti a requisiti di sicurezza specifici. Le istruzioni di montaggio e la portate devono essere rispettati.