Dadi esagonali tipo 1
BN 5713
ISO 4032
~DIN 934
~ČSN 021401
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Tutte le caratteristiche
Standard
ISO 4032
~DIN 934
~ČSN 021401
Ulteriori informazioni
La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A2-70 / A4-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) per i diametri da M5 a M24
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|