Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Rosette

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 670 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso INOX A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso INOX A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 Rosette piane senza smusso INOX A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 Rosette piane senza smusso INOX A4 200 HV  
5 BN 20086 - ~DIN 125 A Rosette piane senza smusso INOX A4  
6 BN 1414 - DIN 433 Rosette piane senza smusso, per viti a testa cilindrica INOX A2 140 HV  
7 BN 6 - DIN 433 Rosette piane senza smusso, per viti a testa cilindrica INOX A4 140 HV  
8 BN 1356 - DIN 9021 Rosette piane a fascia larga senza smusso INOX A2 140 HV  
9 BN 1684 - DIN 9021 Rosette piane a fascia larga senza smusso INOX A4 140 HV  
10 BN 20732 - ISO 7093-1 Rosette piane a fascia larga senza smusso INOX A2 200 HV  
11 BN 20733 - ISO 7093-1 Rosette piane a fascia larga senza smusso INOX A4 200 HV  
12 BN 83897 - NFE 25-513 LL Rosette piane senza smusso serie LL (a fascia molto larga) INOX A2  
13 BN 83898 - NFE 25-513 LL Rosette piane senza smusso serie LL (a fascia molto larga) INOX A4  
14 BN 84538 - NFE 25-514 Z Rosette piane senza smusso serie Z (a fascia stretta) INOX A2 150 HV  
15 BN 84539 - NFE 25-514 Z Rosette piane senza smusso serie Z (a fascia stretta) INOX A4 150 HV  
16 BN 84540 - NFE 25-514 M Rosette piane senza smusso serie M (medio) INOX A2 150 HV  
17 BN 84541 - NFE 25-514 M Rosette piane senza smusso serie M (medio) INOX A4 150 HV  
18 BN 84542 - NFE 25-514 L Rosette piane senza smusso serie L (a fascia larga) INOX A2 150 HV  
19 BN 84545 - NFE 25-514 L Rosette piane senza smusso serie L (a fascia larga) INOX A4 150 HV  
20 BN 10342 Rosette piane a fascia larga per carrozzeria senza smusso INOX A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22