Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Viti autoperforanti ecosyn®-MRX

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 10318 Inserti quadri 1/4" per viti con ottagono incassato, tipo lungo Acciaio bonificato grezzo
2 BN 1387 - ~DIN 7504 Viti autoperforanti a testa bombata con bordino ed ottagono incassato ecosyn®-MRX INOX    
3 BN 20581 - ~DIN 7504 N Viti autoperforanti a testa bombata ~forma N, con ottagono incassato ecosyn®-MRX INOX    
4 BN 14727 - ~DIN 7504 N Viti autoperforanti a testa bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z ecosyn®-MRX INOX    
5 BN 14728 - ~DIN 7504 P Viti autoperforanti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z ecosyn®-MRX INOX    
6 BN 14729 - ~DIN 7504 K Viti autoperforanti a testa esagonale senza anello di tenuta ecosyn®-MRX INOX    
7 BN 10319 - ~DIN 7504 K Viti autoperforanti a testa esagonale con rosetta di tenuta preassemblata ecosyn®-MRX INOX    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22