Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Articoli diversi

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 33028 - ~DIN 3570 A Cavallotti filettati senza dadi e rosette INOX A4  
2 BN 20558 Fascette ad una orecchia per bassa pressione MIKALOR INOX A2 W4  
3 BN 20560 Fascette ad una orecchia con anello interno per bassa pressione MIKALOR INOX A2 W4  
4 BN 20559 Fascette a due orecchie per bassa pressione MIKALOR INOX A2 W4  
5 BN 20584 Valigetta con assortimento fascette a due orecchie per bassa pressione, con pinza per fascette ad orecchio MIKALOR INOX A2 W4  
6 BN 20573 - DIN 3016 Collare con profilo in gomma nera per bassa pressione MIKALOR INOX A2 W4  
7 BN 20567 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX W3  
8 BN 949 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX A2 W4  
9 BN 20568 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX A4 W5  
10 BN 20569 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX W3  
11 BN 950 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX A2 W4  
12 BN 20570 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX A4 W5  
13 BN 8765 Fascette stringitubo per alta pressione MIKALOR INOX A2 W4  
14 BN 20571 Fascette stringitubo per alta pressione MIKALOR INOX A4 W5  
15 BN 20576 - DIN 3017 Valigetta con assortimento fascette stringitubo per media pressione, con cacciavite MIKALOR INOX A2 W4  
16 BN 2852 - DIN 705 A Collari di fermo senza grano INOX 1.4305  
17 BN 1353 - DIN 5401 Sfere classe G40 INOX 1.4301  
18 BN 687 - DIN 94 Copiglie INOX A2  
19 BN 31116 - DIN 94 Copiglie INOX A4  
20 BN 33047 Copiglie elastiche ad una spira INOX A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22