Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Viti autoperforanti ecosyn®-drill

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 10318 Inserti quadri 1/4" per viti con ottagono incassato, tipo lungo Acciaio bonificato grezzo
2 BN 1878 - DIN 7504 N Viti autoperforanti a testa bombata forma N, con impronta a croce Phillips forma H ecosyn®-drill Acciaio cementato 560 HV zincato bianco
3 BN 11904 - ~DIN 7504 N Viti autoperforanti a testa bombata ~forma N, con ottagono incassato ecosyn®-drill Acciaio cementato 560 HV zincato bianco
4 BN 1879 - DIN 7504 P Viti autoperforanti a testa svasata piana forma P, con impronta a croce Phillips forma H ecosyn®-drill Acciaio cementato 560 HV zincato bianco
5 BN 1880 - DIN 7504 K Viti autoperforanti a testa esagonale forma K ecosyn®-drill Acciaio cementato 560 HV zincato bianco
6 BN 14813 - DIN 7504 Valigetta con assortimento viti autoperforanti ecosyn®-drill Acciaio cementato 560 HV zincato bianco
7 BN 1005 Viti autoperforanti a testa svasata piana con nervature ed alette con impronta a croce Phillips forma H Acciaio cementato 560 HV zincato bianco
8 BN 14727 - ~DIN 7504 N Viti autoperforanti a testa bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z ecosyn®-MRX INOX    
9 BN 14728 - ~DIN 7504 P Viti autoperforanti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z ecosyn®-MRX INOX    
10 BN 14729 - ~DIN 7504 K Viti autoperforanti a testa esagonale senza anello di tenuta ecosyn®-MRX INOX    
11 BN 10319 - ~DIN 7504 K Viti autoperforanti a testa esagonale con rosetta di tenuta preassemblata ecosyn®-MRX INOX    
12 BN 33019 - DIN 7504 K Viti autoperforanti a testa esagonale senza anello di tenuta INOX A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22