Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Spine ad intagli conici

BN 882

DIN 1471

(Norma ritirata)

~ISO 8744

~UNI 7586

~ČSN 022170



Linea di prodotti
Linea di prodotti KS 1
Materiale
Materiale Acciaio
Tipo di materiale
Tipo di materiale 11SMnPb30
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 1471 (Norma ritirata) ~ISO 8744 ~UNI 7586 ~ČSN 022170

Ulteriori informazioni

Possibilità di fornitura:
- spine ad intagli INOX o in plastica a richiesta

Caratteristiche

Linea di prodotti
Linea di prodotti KS 1
Materiale
Materiale Acciaio
Tipo di materiale
Tipo di materiale 11SMnPb30
Superficie
Superficie grezzo

Principio di funzionamento

Utilizzo come perno di trascinamento in un giunto cardanico

Illustrazione principio di funzionamento