Spine ad intagli conici parziali forzamento al centro
BN 883
DIN 1472
(Norma ritirata)
~ISO 8745
~UNI 7588
~ČSN 022171
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
KS 2
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
11SMnPb30
|
Superficie |
Superficie
grezzo
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 1472 (Norma ritirata)
~ISO 8745
~UNI 7588
~ČSN 022171
Caratteristiche
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
KS 2
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
11SMnPb30
|
Superficie |
Superficie
grezzo
|
Principio di funzionamento
Utilizzo come perni della cerniera di una porta