Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tiges filetées avec filetage métrique à gauche

BN 414 - 1 mètre

DIN 975

(Norme abrogée)


  • Longueur: 1 mètre

Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6 / 4.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface clair
Exécution
Exécution 1 mètre

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 975 (Norme abrogée)

Caractéristiques de produit

  • Longueur: 1 mètre

Informations complémentaires

Correspond à DIN 976-1, forme A

Caractéristiques

Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6 / 4.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface clair
Exécution
Exécution 1 mètre