Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tiges filetées UNC

BN 416

~DIN 975


  • Longueur: 3 feet (0,914 m) ±10 mm

Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6
Surface
Surface clair

Toutes les caractéristiques


Standard

~DIN 975

Caractéristiques de produit

  • Longueur: 3 feet (0,914 m) ±10 mm

Caractéristiques

Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6
Surface
Surface clair