Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


MIKALOR ASFA-S

BN 1368 - Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression

DIN 3017


  • Bande et capot: INOX X6Cr17 (1.4016 / AISI-430)
  • Vis: acier zingué
  • ASFA-S 12 mm sériè lourde

Marque
Marque MIKALOR
Ligne de produit
Ligne de produit ASFA-S
Matière
Matière INOX / acier zingué
Version de matériau
Version de matériau W2

Toutes les caractéristiques

les valeurs de pression max. peuvent varier selon le type de tuyau utilisé


Standard

DIN 3017

Caractéristiques de produit

  • Bande et capot: INOX X6Cr17 (1.4016 / AISI-430)
  • Vis: acier zingué
  • ASFA-S 12 mm sériè lourde

Caractéristiques

Marque
Marque MIKALOR
Ligne de produit
Ligne de produit ASFA-S
Matière
Matière INOX / acier zingué
Version de matériau
Version de matériau W2