Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Têtes de genouillère

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 99 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage intérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
2 BN 158 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage intérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
3 BN 34 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage extérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
4 BN 35 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage extérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
5 BN 492 - ISO 12240-4E/EH Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage extérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
6 BN 159 - ISO 12240-4E/EH Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage extérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
7 BN 491 - ISO 12240-4E/EH Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage intérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
8 BN 204 - ISO 12240-4E/EH Têtes de genouillère à haute performance avec palier lisse incorporé, filetage intérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
9 BN 205 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à billes sphériques incorporé, filetage extérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
10 BN 230 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à billes sphériques incorporé, filetage extérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
11 BN 231 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à billes sphériques incorporé, filetage intérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
12 BN 233 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à billes sphériques incorporé, filetage intérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
13 BN 236 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à billes sphériques incorporé, exécution courte, filetage intérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
14 BN 237 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à billes sphériques incorporé, exécution courte, filetage intérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
15 BN 304 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à rouleaux en forme de tonneaux incorporé, filetage extérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
16 BN 327 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à rouleaux en forme de tonneaux incorporé, filetage extérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
17 BN 329 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à rouleaux en forme de tonneaux incorporé, filetage intérieur filetage à droite Durbal Acier   zingué-bleu
18 BN 352 - ISO 12240-4K Têtes de genouillère à haute performance avec palier à rouleaux en forme de tonneaux incorporé, filetage intérieur filetage à gauche Durbal Acier   zingué-bleu
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22