Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Tiges filetées

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 413 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 1 mètre Acier 4.6 / 4.8 clair
2 BN 419 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 1 mètre Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
3 BN 33063 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 1 mètre Acier 4.6 / 4.8 zingué à chaud
4 BN 111 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 2 mètres Acier 4.6 / 4.8 zingué-bleu
5 BN 1203 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 3 mètres Acier 4.6 / 4.8 clair
6 BN 414 - DIN 975 Tiges filetées avec filetage métrique à gauche Acier 4.6 clair
7 BN 415 - DIN 975 Tiges filetées avec filetage métrique à pas fin Acier 4.6 clair
8 BN 416 - UNC Tiges filetées UNC Acier 4.6 clair
9 BN 418 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique Acier 8.8 clair
10 BN 5269 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique Acier 8.8 zingué-bleu
11 BN 30602 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique Acier 8.8 zingué à chaud
12 BN 420 Tiges filetées à filetage trapézoïdal filetage trapézoïdal DIN 103 - 7e Acier 4.6 clair
13 BN 423 Ecrous hexagonaux ~1,5d à filetage trapézoïdal DIN 103 - 7H Acier 5 clair
14 BN 421 Ecrous ronds ~1,5d à filetage trapézoïdal DIN 103 - 7H Acier 5 clair
15 BN 662 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 1 m INOX A2  
16 BN 663 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 1 m INOX A4  
17 BN 4877 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 2 m INOX A2  
18 BN 33034 - DIN 975 Tiges filetées filetage métrique 2 m INOX A4  
19 BN 1072 - ~DIN 975 Tiges filetées filetage métrique Polyamide PA 6.6 nature
20 BN 552 - ~DIN 975 Tiges filetées filetage métrique Laiton   clair
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22