|
|
|
|
|
|
1
|
BN 380
- SN 213307
|
Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
Acier
|
4.8
|
clair
|
2
|
BN 381
- SN 213307
|
Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
3
|
BN 4825
|
Vis à tête bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
ecosyn®-fix
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
4
|
BN 84511
- NFE 25-122 RLZ
|
Vis de poêliers avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
5
|
BN 384
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
6
|
BN 8092
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
Acier
|
4.8
|
zingué-jaune
|
7
|
BN 3334
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
8
|
BN 30502
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
Acier
|
4.8
|
zingué-noir
|
9
|
BN 30504
- UNC
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z, avec filetage UNC
|
Acier
|
4.8
|
zingué-jaune
|
10
|
BN 1435
- SN 213306
|
Vis à tête cylindrique bombée «Freedriv» à fente et empreinte cruciforme Phillips forme H
Freedriv
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
11
|
BN 388
- DIN 965 A
|
Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
12
|
BN 3333
- DIN 965 A
|
Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
13
|
BN 30505
- DIN 965 A
|
Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
Acier
|
4.8
|
zingué-noir
|
14
|
BN 392
- DIN 966 A
|
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
15
|
BN 14068
- DIN 966 A
|
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
Acier
|
4.8
|
zingué-bleu
|
16
|
BN 2845
- SN 213307
|
Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
INOX
|
A2
|
|
17
|
BN 660
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
INOX
|
A2
|
|
18
|
BN 81882
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
INOX
|
A2
|
|
19
|
BN 3311
- DIN 7985 A
|
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z
|
INOX
|
A4
|
|
20
|
BN 661
- DIN 965 A
|
Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
|
INOX
|
A2
|
|