Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin

BN 444 - filetage court

DIN 7604 A


  • filetage court

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué-bleu
Exécution
Exécution filetage court

Toutes les caractéristiques

M8x1: n'est pas dans DIN 7604 A


Standard

DIN 7604 A

Caractéristiques de produit

  • filetage court

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué-bleu
Exécution
Exécution filetage court