Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


PEINER

BN 14070 - Ecrous hexagonaux HV pour vis à tête hexagonale HV

EN 14399-4


  • Ecrou lubrifié classe-k: K1
Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Standard

EN 14399-4

Caractéristiques de produit

  • Ecrou lubrifié classe-k: K1
Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Caractéristiques

Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN14399-4 avec la vis HV EN14399-4 et les rondelles HV EN14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.


Avertissements

Ces écrous sont destinés à être utilisés avec des vis selon EN 14399-4 et rondelles selon EN 14399-6.
Les garnitures HV sont des assemblages vissés destinés à être fortement sollicités qui doivent être conçus selon une réglementation bien déterminée. Un remplacement et un échange involontaire dʼéléments isolés nʼest pas conforme à cette réglementation.





Adéquat à cette fin


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Rondelles de sécurité collées par paires pour vis HV - Acier - trempé à coeur - revêtu de lamelles de zinc