Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Bouchons filetés, joints d'étanchéité

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 439 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin sans joint d'étanchéité Acier   zingué-bleu
2 BN 441 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin avec joint d'étanchéité Acier   clair
3 BN 443 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin avec aimant Acier   clair
4 BN 440 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas du gaz sans joint d'étanchéité Acier   zingué-bleu
5 BN 442 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas du gaz avec joint d'étanchéité Acier   clair
6 BN 444 - DIN 7604 A Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin filetage court Acier   zingué-bleu
7 BN 445 - DIN 7604 C Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin filetage long Acier   zingué-bleu
8 BN 446 - VSM 12852 Bouchons filetés à tête hexagonale, filetage au pas du gaz Acier   zingué-bleu
9 BN 447 - DIN 7603 A Joints d'étanchéité pour vis de raccord et bouchons filetés Cuivre   clair
10 BN 449 - DIN 7603 A Joints d'étanchéité pour vis de raccord et bouchons filetés Fibre-vulcanisée   nature
11 BN 450 - DIN 7603 A Joints d'étanchéité pour vis de raccord et bouchons filetés Aluminium   clair
12 BN 1685 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et collerette, sans joint, filetage métrique à pas fin INOX A4  
13 BN 667 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, sans joint, filetage au pas du gaz INOX A4  
14 BN 559 - DIN 910 Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas de gaz Laiton   nickelé
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22