Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Vis à tête hexagonale

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 54 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 noir
2 BN 56 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 zingué-bleu
3 BN 20234 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 zingué avec passivation épaisse
4 BN 58 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 zingué-jaune
5 BN 21200 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 revêtu de lamelles de zinc
6 BN 60 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 U zingué à chaud
7 BN 20541 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 zingué-bleu avec ecosyn®-lubric Silver
8 BN 20542 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 8.8 zingué-bleu avec ecosyn®-lubric Black
9 BN 55 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 noir
10 BN 57 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 zingué-bleu
11 BN 20236 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 zingué avec passivation épaisse
12 BN 59 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 zingué-jaune
13 BN 21201 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
14 BN 61 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 U zingué à chaud
15 BN 20543 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 zingué-bleu avec ecosyn®-lubric Silver
16 BN 20544 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 8.8 zingué-bleu avec ecosyn®-lubric Black
17 BN 71 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 10.9 noir
18 BN 2030 - DIN 933 Vis à tête hexagonale entièrement filetées Acier 10.9 revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
19 BN 72 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 10.9 noir
20 BN 20738 - DIN 931 Vis à tête hexagonale partiellement filetées Acier 10.9 revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22